Fallback image
Product Image

Valvole di controllo easy-e™ ES Fisher™

La valvola Fisher easy-e ES è la soluzione ideale per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui ambienti con stress da solfuro e cloruro comuni nei settori della produzione di petrolio e gas. Disponibili con corpo a globo o a sede inclinata, queste valvole possono fornire una tenuta fino alla Classe V o VI.

Caratteristiche principali

  • Sono disponibili i sistemi di baderne ENVIRO-SEAL™ che offrono una guarnizione dello stelo migliorata, per prevenire la perdita di fluido di processo. Questi sistemi dispongono di baderne in PTFE o grafite ULF con carico mobile, per una minore manutenzione della baderna.
  • I passaggi del flusso razionalizzati garantiscono capacità e portata eccellenti.
  • Le robuste guide della gabbia garantiscono una maggiore stabilità dell'otturatore della valvola, riducendo le vibrazioni ed il rumore meccanico.
  • Una maggiore resistenza all'usura del trim in acciaio inossidabile temprato si traduce in una maggiore durata.
  • Le valvole sono disponibili con le dimensioni specificate dagli standard EN/DIN.
  • Salvo diversa indicazione, i riferimenti sono a NACE MR0175-2002. Sono disponibili materiali opzionali la conformità con NACE MR0103 e NACE MR0175/ISO 15156.
  • La compressione controllata della struttura della sede opzionale protegge il disco in PTFE posto tra la sede del disco in metallo e il fermo del disco.