Fallback image
Product Image

Valvola di controllo serie EW easy-e™ Fisher™

La linea di prodotti della serie EW easy-e Fisher è disponibile per una vasta gamma di applicazioni comuni ai settori della produzione di petrolio e gas. Queste valvole soddisfano una vasta gamma di requisiti di servizio, quali centrali di produzione dell'energia in cui si utilizzano tubazioni sovradimensionate per limitare la velocità del fluido. Presentano inoltre buone prestazioni nelle applicazioni antirumore, per esempio stazioni di riduzione dell'alta pressione del gas in cui si trovano spesso velocità soniche all'uscita di corpi di valvole convenzionali.

Caratteristiche principali

  • I sistemi di guarnizioni ENVIRO-SEAL™ offrono una migliore tenuta dello stelo per prevenire la perdita fluidi di processo. I sistemi di guarnizioni ENVIRO-SEAL presentano guarnizioni in PTFE, grafite ULF o Duplex con carico mobile per una minore manutenzione della guarnizione.
  • Le connessioni estese dei corpi delle valvole della serie EW possono ridurre la necessità di modanature, accettando al contempo disposizioni di tubazioni sovradimensionate per limitare le velocità dei flussi.
  • I corpi delle valvole serie EW CL900 NPS 12x8 con connessioni con saldatura di testa dispongono di classificazioni ASME maggiori, denominate classificazioni standard intermedie.
  • Le robuste guide della gabbia offrono un'elevata stabilità dell'otturatore che riduce le vibrazioni ed il rumore meccanico.
  • I passaggi affusolati per il flusso offrono capacità e portata eccellenti.
  • Le valvole NPS da 4x2 a 12x8 sono disponibili con dimensioni specificate dagli standard EN/DIN.
  • Sono disponibili materiali per soddisfare standard NACE.
  • Una maggiore resistenza all'usura offerta dal trim standard in acciaio inossidabile indurito si traduce in una maggiore durata.