Fallback image
Product Image

Valvola di controllo EZ Fisher™ easy-e™

La valvola di controllo Fisher easy-e EZ è la soluzione per lo strozzamento o il controllo di accensione/spegnimento nelle applicazioni di elaborazione chimica o di idrocarburi o ovunque sia necessario il controllo di liquidi viscosi e non lubrificanti o altri liquidi difficili da gestire.

Caratteristiche principali

  • La guida con colonna fornisce stabilità della pastiglia con meno possibilità di inceppamento di quest'ultima a causa di liquidi di processo non lubrificanti o viscosi oppure accumulo di solidi intrappolati.
  • Un anello di sede con pala che raddrizza il flusso è disponibile per offrire eccellenti prestazioni a circuito aperto e chiuso e può essere utilizzato come sostituzione diretta per un anello di sede senza pala.
  • Conforme al Clean Air Act con i sistemi di confezionamento ENVIRO-SEAL™.
  • Il fluido di processo scorre attraverso il trim, eliminando i depositi solidi sopra e sotto la boccola di guida, riducendo così la possibilità di un otturatore della valvola che si inceppa.
  • Il trim a sostituzione rapida, con un anello di sede bloccato, riduce i tempi di smontaggio.
  • È possibile soddisfare i requisiti di bassa portata con trim standard a capacità limitata o con trim delle valvole Micro-Form, Micro-Flute o Micro-Flow.
  • I passaggi di flusso razionalizzati garantiscono capacità maggiori rispetto alla maggior parte delle valvole a globo delle stesse dimensioni della linea.