Fallback image
Product Image

Trim per valvola Fisher™ EZ-OVT

Il trim per valvola Fisher EZ-OVT è un trim a doppia sede progettato per mantenere una chiusura a tenuta a lungo termine in applicazioni on/off in presenza di particolato nel flusso quali polveri catalitiche. Queste valvole sono usate per controllare e spurgare i gas di trasferimento idrogeno e azoto nei processi di rifinitura a rigenerazione catalitica continua (CCR) UOP.

Caratteristiche principali

  • L'elemento EZ-OVT ha un design a doppia sede che include una sede morbida principale e una sede in metallo secondaria. Questo design a doppia sede offre una chiusura ANSI e IEC a lungo termine di Classe VI.
  • Un'area a banda morta doppia è integrata nel trim per inibire un flusso erosivo sulle superfici delle sedi quando il trim inizia ad aprirsi.
  • Uno speciale deflettore di flusso dirige il flusso lontano dalle superfici di sede una volta che la valvola si è spostata dalla sede.
  • Grandi passaggi di flusso e minime parti in movimento riducono l'accumulo di particolato, quali le polveri catalitiche che potrebbero causare danni.