Regolatore di pressione Fisher™ serie EZL per applicazioni a bassa pressione
Caratteristiche principali
- strong>Applicazioni a basso differenziale: controllo preciso della pressione a differenziali bassi fino a 0,2 bar/2,9 psid Tenuta perfetta: un tappo di metallo con bordo a coltello e una sede morbida forniscono una tenuta a prova di bolle da utilizzare in applicazioni in cui è richiesto un arresto positivo come per i sistemi ciechi. Assolutamente senza perdite nell'atmosfera: elimina le fastidiose e nocive perdite di gas nell'atmosfera utilizzando un sistema di controllo ad azionamento pilotato che rilascia il 100% del gas nel sistema a valle. Manutenzione in linea semplificata: il design con accesso dall'alto facilita la manutenzione. È possibile controllare, pulire e sostituire i componenti dell'otturatore senza rimuovere il corpo dalla conduttura. Controllo preciso della pressione: garantisce un controllo preciso della pressione di valle, indipendentemente dalle variazioni del carico o della pressione di monte. Indicatore di corsa: semplifica il controllo e gli interventi in assistenza durante il funzionamento del sistema Portata di pressione completa: la portata di pressione uguale in ingresso e in uscita di 20 bar/290 psig consente una selezione più rapida e non richiede alcuna procedura speciale di avvio o di spegnimento. Configurazioni con dispositivo di arresto integrato: la serie EZLOSX interrompe il flusso di gas quando si verificano condizioni di sovrapressione o sottopressione.