Fallback image
Product Image

Regolatore a riduzione di pressione Fisher™ Serie EZR

Il regolatore a riduzione di pressione tipo EZR pilotato è progettato per garantire un funzionamento preciso, regolare, silenzioso, tenuta stagna e lunga durata, anche in applicazioni sporche. La Serie EZR può essere installata in varie applicazioni, quali sistemi di trasmissione/distribuzione di gas naturale, impianti industriali e commerciali. Il tipo EZROSX è disponibile con un dispositivo slam-shut che offre protezione contro la sovrapressione e/o la pressione insufficiente, interrompendo completamente il flusso di gas verso il sistema a valle.

Visualizza l'animazione: fai clic qui

Caratteristiche principali

  • strong>Tenuta stagna: l'otturatore in metallo è progettato per deviare particelle e detriti allontanandoli dal diaframma, garantendo un arresto di livello superiore e prolungando gli intervalli di manutenzione. Protezione dai detriti: il rivoluzionario percorso di flusso della gabbia della Serie EZR riduce al minimo i danni causati dai detriti, mentre il filtro di ingresso in acciaio inox impedisce alle particelle di grandi dimensioni di danneggiare il diaframma. Funzionamento silenzioso: la gabbia standard offre la migliore riduzione del rumore della categoria, rendendo la Serie EZR di 6-8 dBa più silenziosa rispetto ai regolatori a elementi flessibili analoghi. Lunga durata: il design a diaframma, collaudato sul campo, è caratterizzato da tessuto stratificato, bordo del tallone rialzato e sagoma stampata, per aumentare la resistenza, la durata e la vita utile Capacità elevata: il percorso del flusso della Serie EZR produce una capacità ottimale unita al funzionamento più silenzioso. I prodotti Fisher™ sono testati in laboratorio in modo che si possa utilizzare in sicurezza il 100% della capacità di flusso pubblicizzata. Indicatore della corsa: semplifica l'ispezione e la risoluzione dei problemi del sistema durante il funzionamento Alta precisione: i campi di pressione di uscita multipli e le fasce proporzionali strette offerte dalla Serie 161EB, dalla Serie 161AY e dal tipo PRX/120 forniscono alla Serie EZR un controllo accurato e rigoroso. Slam-shut integrato: la funzione slam-shut integrata del tipo EZR-OSX interrompe l'erogazione di gas in condizioni di sovrapressione o sottopressione.