Valvola di sfioro o regolatore di contropressione Fisher™ tipo EZR
Caratteristiche principali
- strong>Silenziosità: l'alloggiamento standard offre una riduzione della rumorosità che non ha eguali nel settore. Con soli 6-8 dBa la serie EZR è più silenziosa dei regolatori a elementi flessibili comparabili. Capacità elevata: il percorso di flusso della serie EZR produce la migliore capacità del settore che si combina con la massima silenziosità. I prodotti Fisher™ sono testati in laboratorio, in modo che il 100% della portata pubblicata possa essere utilizzata con certezza. Lunga durata: il design del diaframma comprovato in campo prevede materiali multistrato, un bordo del tallone sollevato e una forma sagomata per aumentarne resistenza, robustezza e durata. Protezione dai detriti: il rivoluzionario percorso di flusso dell'alloggiamento della serie EZR riduce al minimo i danni provocati dai detriti, mentre il filtro d'entrata in acciaio inossidabile impedisce alle particelle più grandi di danneggiare il diaframma. Arresto a tenuta: il piattello di metallo è stato progettato in modo da far defluire particelle e detriti lontano dal diaframma, garantendo un arresto perfetto e riducendo la frequenza degli interventi di manutenzione. Indicatore di corsa: semplifica il controllo e gli interventi in assistenza durante il funzionamento del sistema Versatilità: se si passa da un sistema di pilotaggio a sfioro a un sistema di pilotaggio a riduzione della pressione, una valvola di sfioro o regolatore di contropressione tipo EZR diventa facilmente un regolatore di pressione.