Fallback image
Product Image

Valvole di portata in eccesso Fisher™ Serie F

Le valvole di portata in eccesso Serie F sono studiate per chiudersi in risposta a uno scarico eccessivo di vapore o liquido causato da un cedimento del tubo flessibile o del sistema di tubazioni. Vengono usate per proteggere bombole, serbatoi e sistemi di tubazioni e sono disponibili in un'ampia scelta di dimensioni e configurazioni del corpo. Quando la portata supera l'impostazione della valvola, quest'ultima si chiude e rimane chiusa fino a quando il sistema non viene bilanciato. Un passaggio di compensazione integrato apre automaticamente la valvola non appena la pressione ai due lati dell'otturatore risulta pareggiata.

Caratteristiche principali

  • Conformi ai requisiti NFPA 58
  • Disponibili in varie dimensioni e configurazioni del corpo
  • Certificazione UL