Fallback image
Product Image

Attuatore pneumatico Fisher™ Serie G

L'attuatore Fisher Serie G è un attuatore ad alta affidabilità, con ritorno a molla o a doppia azione, esclusivamente per l'uso su valvole di controllo Fisher e prodotti Digital Isolation™. In genere installato su valvole grandi o ad alta pressione e in applicazioni a corsa rapida, SIS e HIPPS.

Caratteristiche principali

  • Offre più configurazioni con un design modulare che consente una manutenzione sicura in campo e costi di inventario ridotti.
  • Moduli di alimentazione e molla intercambiabili per una rapida inversione della modalità di protezione in caso di guasto.
  • Adatto per l'uso in applicazioni gravose, come SIS, ESD e HIPPS.
  • In grado di spostare rapidamente grandi volumi di aria, è ideale per le applicazioni a corsa rapida.