Fisher™ - Valvole di non ritorno posteriore serie G200/G201
Le valvole di non ritorno posteriore serie G200/G201 sono specificamente destinate al servizio in linea per impieghi pesanti presso l'area di trasferimento degli impianti di rinfuse. Le valvole sono ideali per il servizio GPL o ammoniaca anidra (NH3). Il flusso sposta l'otturatore caricato a molla sulla posizione aperta non appena viene creato il differenziale della pressione. Una costruzione "soft seat" assicura la tenuta affinché, se necessario, possa essere eseguita la manutenzione delle tubazioni. Il tipo G201 dispone di un meccanismo indicatore di portata, che può essere utilizzato per sostituire gli indicatori di portata visivi.
Caratteristiche principali
- Struttura robusta
- Capacità a portata elevata
- Soft seat
- Indicatore di portata
Prodotti correlati