Fallback image
Product Image

Valvole di sfioro interne di grandi dimensioni Fisher™ serie H284 e H5114

Le valvole di sfioro interne a molla tipo H284 e H5114 per serbatoi di stoccaggio di rinfuse possono essere utilizzate nel manifold di valvole di sfioro H500 Combo Joe o come unità separate. Le valvole sono identiche fra loro con la sola eccezione dei materiali del corpo valvola. Se usate in serbatoi ASME, le valvole sporgono dal serbatoio solo con la molla e parte del corpo. La vite di registro e tutti gli altri componenti si trovano all’interno del serbatoio, al sicuro da possibili manomissioni.

Caratteristiche principali

  • Versione in acciaio inossidabile
  • Molle in acciaio inossidabile
  • Guarnizioni piatte pressofuse
  • Tarature molla standard
  • Sede in nitrile (NBR)
  • Numeri seriali di identificazione