Fallback image
Product Image

Valvole di sfioro interne ad incasso Fisher™ serie H722 e H733

Le valvole di sfioro interne a incasso tipo H722 e H733 sono utilizzate principalmente su autocisterne per il trasporto di GPL, ammoniaca anidra (NH3) o altri gas compressi. Queste valvole sono realizzate in acciaio inossidabile per resistere alla ruggine e alla corrosione.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

Caratteristiche principali

  • Struttura in acciaio inossidabile
  • Molle in acciaio inossidabile
  • Design completamente interno adatto per applicazioni mobili
  • Tarature molla standard
  • Sede in nitrile (NBR)
  • Numeri seriali di identificazione