Fallback image
Product Image

Valvole di sfiato Fisher™ Tipo H800

La valvola di sfiato Tipo H800 è una valvola di sfiato compatta, leggera e ad azionamento diretto. Viene utilizzata principalmente tra uno strumento pneumatico e il rispettivo regolatore di alimentazione della pressione per limitare la pressione di alimentazione dello strumento a 50 psig / 3,4 bar, nel caso il regolatore di alimentazione della pressione non dovesse aprirsi.

Caratteristiche principali

  • Dipendenza dall'applicazione
  • Semplice installazione
  • Economico
  • Antimanomissione