Fallback image
Product Image

Regolatore di pressione Fisher™ tipo HSR

I regolatori di riduzione della pressione a molla ad azionamento diretto HSR garantiscono il controllo in applicazioni residenziali, commerciali e industriali per gas di petrolio naturali, prodotti o liquefatti. Lo scarico interno attraverso la membrana contribuisce a ridurre al minimo la sovrapressione. Qualsiasi pressione di uscita sul punto di inizio scarico della molla della valvola di sfioro non regolabile sposta il diaframma fuori dalla sede della valvola di sfioro, consentendo lo sfiato della pressione in eccesso.
I regolatori sono conformi alla norma ANSI B109.4/CGA 6.18.

Caratteristiche principali

  • Corpi angolari
  • Corpi a globo
  • Alta capacità
  • Design compatto
  • Elevata capacità di sfioro interno
  • Soddisfa o supera i requisiti ANSI B109.4/CGA 6.18
  • Fattore fisso/Accuratezza PFM