Regolatori di secondo stadio Fisher™ serie HSRL
I regolatori di secondo stadio serie HSRL sono regolatori certificati da Underwriters Laboratories (UL) progettati per i sistemi a gas PL a due stadi. Con una capacità massima di 2.600.000 BTU/hr / 29,27 SCMH, la serie HSRL è ideale per l'uso in applicazioni commerciali. L'unità è progettata per ridurre la pressione di valle in uscita da un regolatore di primo stadio (in genere da 0,69 bar a 27 mbar/10 psig a 11 pollici w.c.). Gli sfiati di gocciolamento schermati orientati sull'ingresso sono standard.
Caratteristiche principali
- Sostituzione consigliata dopo 20 anni
- Regolazione migliorata
- Protezione da sovrapressione
- Resistenza alla corrosione
- Drenaggio positivo
- Certificazione UL
Prodotti correlati