Fallback image
Product Image

Trasduttore elettropneumatico i2P-100 Fisher™

Il trasduttore i2P-100 Fisher è progettato per soddisfare i requisiti ambientali ed ottimizzato per offrire massimi tempi di funzionamento dell'impianto. È dotato di doppi comparti con tenuta a prova di fluido esplosivo per evitare che il gas naturale raggiunga il conduit elettrico. Offre inoltre resistenza alla corrosione ed alla vibrazione, e tolleranza all'alimentazione sporca.

Caratteristiche principali

  • Certificato per l'uso con gas naturale come alimentazione pneumatica.
  • Alimentazione pneumatica a basso consumo, che riduce i costi operativi.
  • Testato secondo lo standard ANSI/ISA 12.27.01
  • Il volume del relè di uscita integrale del trasduttore è idoneo per l'azionamento di combinazioni valvola/attuatore e non richiede posizionatore né booster di volume.
  • Split range a due vie selezionabile e configurabile sul campo dall'utente utilizzando ciascuna metà del segnale di ingresso standard.
  • I comparti separati della custodia isolano l'elettronica dal processo pneumatico.
  • Il design a flusso libero dello stadio pilota e gli ampi passaggi interni per l'aria offrono un'eccellente tolleranza che riduce gli effetti dovuti all'accumulo di contaminanti ed all'erosione.