Valvola di controllo criogenica con ingresso superiore IC2 Fisher™
Caratteristiche principali
- Design con ingresso dall'alto: il trim è estraibile attraverso l'estensione, consentendo di eseguire la manutenzione con la valvola racchiusa in una struttura isolata.
- Profilo compatto - Design ottimizzato per applicazioni cold box.
- Lunga durata: il trim in acciaio inossidabile temprato aumenta la resistenza all'usura e garantisce una lunga durata.
- Manutenzione e installazione facilitate: dado della baderna singolo, gruppo stelo modulare e soffietto affidabili e facili da regolare sono sostituibili indipendentemente dal trim, dal tappo intercambiabile e dall'anello di sede.
- Caratteristiche del design criogenico: il corpo valvola e l'estensione in acciaio inossidabile sono progettati per soddisfare i requisiti delle temperature più basse. L'esclusivo design della sede metallo su metallo consente una chiusura ripetibile, riducendo i costi di manutenzione.
- Caratteristiche termiche per prestazioni elevate: il diaframma per fluidi a tenuta impedisce la circolazione del fluido criogenico nell'estensione e il dislocatore disponibile isola ulteriormente l'estensione del corpo.