Misuratori rotativi Fisher™ serie J31
I misuratori serie J31 possono essere utilizzati in serbatoi fissi o mobili per indicare visivamente la quantità di GPL o ammoniaca anidra (NH3) presente nel contenitore. Il misuratore viene azionato aprendo il piccolo orifizio di spurgo quando il tubo si trova nello spazio del serbatoio occupato dal vapore. Spostando l'indicatore sul quadrante, l'estremità del tubo si sposta fino a entrare a contatto con il liquido presente nel contenitore; a questo punto lo scarico dell'orifizio di spurgo passa da vapore a liquido, fornendo la percentuale volumetrica del liquido nel serbatoio.
Caratteristiche principali
- Effetti delle vibrazioni ridotti al minimo
- Diametro interno di grandi dimensioni per una misurazione rapida e corretta del livello di liquido
- Manicotto baderna in nylon per una durata di servizio più lunga
- Anello di attrito per l'indicatore a garanzia di una rotazione fluida
Prodotti correlati