Fallback image
Product Image

Controllore di livello elettrico L2e Fisher™

Il controllore di livello on/off elettrico L2e Fisher utilizza un sensore a dislocatore per rilevare il livello di liquido o l'interfaccia di due liquidi di diverso peso specifico. Questo controllore è ideale per controllare il livello in separatori per petrolio e gas, impianti di trattamento e scrubber. L'affidabilità del sensore a bilanciamento di forze del controllore L2e rende il controllore ideale per applicazioni nei settori della produzione, compressione e lavorazione di petrolio e gas naturale.

Caratteristiche principali

  • La regolazione intuitiva di zero e span migliora la flessibilità di impostazione delle prestazioni del circuito.
  • L'interruttore a tenuta stagna di qualità superiore con contatti in oro e rilevazione avanzata a lama di coltello consente un controllo del livello del liquido preciso ed affidabile.
  • Il codice QR sul coperchio interno consente ai tecnici di accedere immediatamente a cablaggio elettrico, funzioni di impostazione, regolazione e risoluzione dei problemi.
  • La qualità del desing e dei componenti contribuisce ad evitare correnti di dispersione.
  • Le prestazioni e l'affidabilità del controllore rimangono invariate in installazioni ad alta vibrazione, quali ad esempio scrubber del compressore.
  • Il dislocatore può essere regolato sul campo per funzionamento orizzontale o verticale senza componenti aggiuntivi.
  • Il sensore può essere facilmente smontato per ispezionare o sostituire i separatori di processo. Il controllore non include parti riparabili o sostituibili e può essere facilmente cambiato sul campo.
  • La struttura standard utilizza materiali conformi ai requisiti NACE MR0175-2002.