Regolatore di liquidi di riduzione di pressione tipo LR125 Fisher™
Il regolatore di pressione pilotato tipo LR125 è realizzato per applicazioni con liquidi. Il regolatore tipo LR125 offre un funzionamento efficiente, a tenuta ed una lunga durata, anche per applicazioni utilizzanti gas sporco. Il piattello di metallo interno elimina gli svantaggi tipici dei regolatori con otturatore a membrana. Il percorso di flusso specificamente progettato per la deflessione di detriti protegge la sede da danni ed erosione. Un filtro in entrata impedisce la penetrazione di particelle di grandi dimensioni nella valvola principale.
Schemi e modelli CAD: Fare clic qui
Schemi e modelli CAD: Fare clic qui
Caratteristiche principali
- Protezione da detriti
- Test di laboratorio accurati
- Indicatore di corsa in servizio
- Pilota di semplice manutenzione
Prodotti correlati