Valvola di sfioro o regolatore di contropressione pilotato Fisher™ tipo LR128
La valvola di sfiato della pressione pilotata tipo LR128 od il regolatore di contropressione sono realizzati per applicazioni con liquidi. Il tipo LR128 offre un funzionamento senza problemi, arresto a tenuta e lunga durata. Il tappo di metallo interno elimina gli svantaggi tipici dei regolatori con elemento flessibile. Il percorso di flusso specificamente progettato per la deflessione di detriti protegge la sede da danni ed erosione. Un filtro in entrata impedisce la penetrazione di particelle di grandi dimensioni nella valvola principale.
Schemi e modelli CAD: Fare clic qui
Schemi e modelli CAD: Fare clic qui
Caratteristiche principali
- Protezione da detriti
- Test di laboratorio accurati
- Indicatore di corsa in servizio
- Pilota di semplice manutenzione
Prodotti correlati