Fallback image
Product Image

Attuatore con ingranaggio manuale serie M Fisher™

Gli attuatori Fisher serie M con ingranaggio a mano dispongono di vite senza fine, sono impermeabili e completamente integrati, per un funzionamento manuale affidabile con valvole Fisher a farfalla A11, A31A e 8560 a elevate prestazioni. L'attuatore di serie M è caratterizzato da un corpo, un coperchio, un ingranaggio con vite senza fine, un albero di ingresso ed un volantino; inoltre, l'alloggiamento è lubrificato.

Caratteristiche principali

  • La solida struttura fornisce maggiore stabilità e resistenza alla corrosione. L'unità è totalmente integrata per un funzionamento impermeabile.
  • Due arresti regolabili sono situati nell'alloggiamento per una corretta regolazione della posizione del disco. L'attuatore è intrinsecamente autobloccante, a meno che non sia sottoposto a elevate vibrazioni.
  • Fornisce cinque gradi di superamento del fine corsa in entrambe le direzioni per un posizionamento preciso del disco della valvola.