Fallback image
Product Image

Accoppiatori per tubi a morsetto Fisher™ serie M3162

Gli accoppiatori per tubi a morsetto serie M3162, utilizzabili per servizi con GPL o ammoniaca anidra (NH3), hanno una struttura compatta e al contempo robusta per un servizio affidabile e duraturo. Un piccolo risalto nella parte a morsetto dell'accoppiatore impedisce la rotazione del bullone durante l'installazione, rendendo l'operazione molto più semplice. Ogni unità in ghisa sferoidale è verniciata con un processo di elettrodeposizione. Le versioni di grande diametro possono essere provviste di un'uscita Acme femmina a dado girevole che riduce il peso e l'ingombro dell'accoppiamento.

Caratteristiche principali

  • Struttura compatta e robusta per un servizio duraturo e affidabile
  • Installazione semplice
  • Sono disponibili versioni con dado girevole ACME o filettatura NPT per limitare l'ingombro