Trim anticavitazione Fisher™ Micro-Flat
Caratteristiche principali
- Progettato per controllare la cavitazione.
- Si può utilizzare in applicazioni con portate ridotte.
- Il design protetto della sede separa la funzione di tenuta dalla funzione di strozzamento per proteggere le superfici di appoggio dall'usura dello strozzamento.
- Il trim di tipo a gabbia consente rimozione e ispezione delle parti senza estrarre il corpo valvola dalla tubazione.
- I materiali temprati del trim offrono resistenza all'usura, con una lunga durata del trim.
- Un rivestimento dell'uscita della valvola sostituibile protegge il corpo valvola dai danni da cavitazione.