Fallback image
Product Image

Regolatore di liquidi di riduzione di pressione ad azionamento diretto tipo MR105 Fisher™

Il regolatore di liquidi di riduzione della pressione ad azionamento diretto tipo MR105 è un regolatore multiuso ad elevata capacità realizzato per fornire un controllo della pressione rapido ed economico per varie applicazioni ed è adatto a differenti fluidi come liquidi, aria e gas. Il tipo MR105 è ideale per applicazioni in cui la rapidità di risposta è di importanza fondamentale, la pressione differenziale minima è un problema oppure il fluido di processo contiene delle impurità. Applicazioni tipiche includono olio lubrificante, acqua di refrigerazione e regolatori di bypass della pompa.

Schemi e modelli CAD: Fare clic qui

Caratteristiche principali

  • La struttura in acciaio ed acciaio inossidabile soddisfa i requisiti API 614
  • Strutture disponibili per soddisfare i requisiti NACE MR0175-2003 e NACE MR0103 per la capacità di servizio del gas corrosivo
  • P1 = P2 su attuatore per alta pressione
  • Valvola di scarico
  • Attuatore ad azionamento a pressione
  • Valvola di sfiato (solo per attuatore per alta pressione)
  • Indicatore di corsa