Fallback image
Product Image

Regolatori di contropressione Fisher™ tipo MR108

I regolatori di contropressione tipo MR108 sono regolatori multiuso ad azionamento diretto di alta portata. Sono stati progettati per gestire pressioni fino a 27,6 bar/400 psig e temperature fino a 121 °C/250 °F. Forniscono un controllo affidabile ed economico per differenti fluidi come liquidi, aria e gas. L'applicazione include gli impianti di olio lubrificante e tutte le applicazioni in cui la rapidità di risposta è di importanza fondamentale, la pressione differenziale minima è un problema oppure il fluido contiene delle impurità.

Schemi e modelli CAD: Fare clic qui

Caratteristiche principali

  • La struttura in acciaio ed acciaio inossidabile soddisfa i requisiti API 614
  • Strutture disponibili per soddisfare i requisiti NACE MR0175-2003 e NACE MR0103 per la capacità di servizio del gas corrosivo
  • P1 = P2 su attuatore per alta pressione
  • Valvola di scarico
  • Attuatore ad azionamento a pressione
  • Valvola di sfiato (solo per attuatore per alta pressione)
  • Indicatore di corsa