Controllo finale
Regolatori di contropressione, valvole limitatrici e valvole limitatrici differenziali Fisher™ serie MR98

Regolatori di contropressione, valvole limitatrici e valvole limitatrici differenziali Fisher™ serie MR98
I prodotti della serie MR98 sono utilizzati per applicazioni di contropressione o limitazione della pressione su servizi basati su liquido, gas, aria e vapore. I modelli MR98L, MR98H ed MR98HH sono ad azionamento diretto e caricati a molla. I modelli MR98LD, MR98HD e MR98HHD utilizzano un'ulteriore pressione di carico per mantenere pressioni differenziali di limitazione, contropressioni o per la regolazione remota della taratura.
Modelli e disegni CAD: fare clic qui
Modelli e disegni CAD: fare clic qui
Caratteristiche principali
- Versatilità
- Funzionalità di pressione differenziale
- Funzionalità di assistenza speciale
- Rapporto di turndown elevato
- Guarnizioni in grafite
- Pressioni di taratura fino a 400 psig / 27,6 bar
- A tenuta con sedi in elastomero
- Manutenzione facile
Prodotti correlati