Fallback image
Product Image

Valvole di bypass Fisher™ serie N100-N100A-N110

Le valvole serie N100, N100A e N110 possono essere utilizzate con propano, butano e ammoniaca anidra (NH3) a temperatura ambiente. Un risalto occluso con filettatura NPT 1/4" sul lato di ingresso del corpo permette di installare un manometro o una valvola di sfiato idrostatica. Le valvole possono essere provviste di orifizi di rilevamento interni, eliminando così la necessità di una linea di rilevamento esterna. Queste valvole sono progettate per applicazioni di bypass su pompe da 2 a 4 pollici.

Caratteristiche principali

  • Tappo di chiusura
  • Orifizio per rilevamento pressione
  • Valvola interna pistone
  • Esclusivo passaggio Venturi
  • Certificazione UL