Fallback image
Product Image

Valvola a globo Fisher™ serie N300 e valvola ad angolo serie N400

Le valvole a globo e ad angolo vengono utilizzate in stabilimenti di rinfuse per controllare la portata di gas in sistemi di tubazioni, serbatoi di stoccaggio, autocisterne, pompe o compressori. La loro configurazione permette di installarle nei tratti rettilinei delle tubazioni (corpo a globo) o quando si desideri modificare la direzione della tubazione (corpo ad angolo). Tutte le valvole presentano un risalto filettato da 1/4" FNPT nel lato a valle del corpo.

Caratteristiche principali

  • Solida struttura
  • Portata elevata
  • Certificazione UL
  • Disco valvola con cuscinetto a sfera
  • Otturatori della sede in PTFE anziché in gomma sintetica per servizi speciali con fluidi non compatibili con la gomma sintetica
  • Baderna in PTFE caricata a molla
  • Risalto filettato da 1/4" FNPT nel lato a valle del corpo