Fallback image
Product Image

Valvole di arresto di emergenza Snappy Joe™ Fisher tipo N551

Le valvole di arresto di emergenza Snappy Joe tipo N551 sono previste per l'utilizzo in linea in servizi con GPL o ammoniaca anidra (NH3). Le valvole possono essere installate a entrambe le estremità dei tubi di trasferimento che collegano la tubazione dell'impianto al bobtail, all'unità di trasporto o all'autocisterna. Offrono un metodo rapido per chiudere automaticamente il flusso di gas in caso di cedimento del tubo flessibile. L'elemento fusibile integrato nell'aggancio si scioglie alla temperatura di 100°C (212°F), producendo la chiusura automatica della valvola.

Caratteristiche principali

  • Facilità di utilizzo
  • Rilascio a cavo
  • Struttura robusta
  • Portata elevata
  • Elemento fusibile
  • Sede morbida
  • Facilità di manutenzione
  • Azionamento pneumatico