Fallback image
Product Image

Valvole di arresto di emergenza serie N562 Fisher™

Le valvole di arresto di emergenza (ESV) serie N562 sono progettate per la protezione delle automotrici ferroviarie e sono installate sulle valvole di arresto dei vagoni cisterna. In genere vengono usate tre unità tipo N562: due sulle linee a liquido ed una sulla linea a vapore. La valvola, ad azionamento pneumatico, viene aperta e chiusa mediante un accoppiamento a disconnessione rapida standard. La chiusura remota da uno o più punti viene eseguita scaricando la pressione dalla camera del pistone della valvola tramite una valvola di controllo pneumatica.

Caratteristiche principali

  • Chiusura in caso di incendio
  • Chiusura in caso di portata eccessiva
  • Possibilità di chiusura da remoto
  • Struttura in acciaio inossidabile
  • Peso leggero
  • Flessibilità di applicazione
  • Accoppiamenti esagonali e connessioni ACME per facilitare l'assemblaggio delle tubazioni
  • Elemento fusibile di rilascio termico