Fallback image
Product Image

Valvole di arresto di emergenza Fisher™ tipo N563

Le valvole di arresto di emergenza (ESV) Snappy Joe™ tipo N563 si caratterizzano per l'alta portata e sono progettate per la protezione dei carri cisterna ferroviari durante il trasferimento di propano, butano e altri fluidi pressurizzati. Vengono fissate alle valvole di arresto dei carri cisterna ferroviari. La portata elevata delle valvole tipo N563 riduce i tempi di carico/scarico fino al 50%. L'accoppiamento FNPT da 2" offre la possibilità di installare una tubazione NPT da 2" della lunghezza desiderata da adattare alla cupola della cisterna.

Disegni e modelli CAD: Fare clic qui

Caratteristiche principali

  • Chiusura in caso di incendio
  • Possibilità di chiusura da remoto
  • Struttura in acciaio inossidabile
  • Peso leggero
  • Flessibilità di applicazione
  • Accoppiamenti esagonali e connessioni ACME per facilitare l'assemblaggio delle tubazioni
  • Elemento fusibile di rilascio
  • Elemento fusibile di rilascio