Fallback image
Product Image

Valvola di controllo Fisher™ NotchFlo™ DST

Le valvole di controllo Fisher NotchFlo DST sono progettate per applicazioni di cavitazione. Il trim di questa valvola usa una serie di restrizioni ed espansioni per eliminare la cavitazione, permettendo ad un particolato con diametro fino a 12,7 mm (1/2 in) di passare senza ostruire.

Caratteristiche principali

  • Progettato per impedire la cavitazione.
  • Ha un limite di caduta di pressione di 290 bar (4.200 psi).
  • Può passare un particolato con diametro fino a 12,7 mm (1/2 in).
  • Il design protetto della sede separa la funzione di tenuta dalla funzione di strozzamento per proteggere le superfici di appoggio dall'usura dello strozzamento.
  • Sedi in metallo rinforzato offrono una chiusura a tenuta per minimizzare l'erosione delle sedi.
  • Il trim di tipo a gabbia consente rimozione ed ispezione delle parti senza estrarre il corpo valvola dalla tubazione.