Valvola Slam-Shut Fisher™ tipo OSE
Caratteristiche principali
- Protezione da sovrapressione e sottopressione
- Elevata resistenza a urti e vibrazioni: il tipo OSE incorpora un meccanismo di intervento a due stadi che riduce significativamente l'intervento di disturbo causato dalle vibrazioni o dalle variazioni della pressione di monte comunemente riscontrate con altre valvole di arresto.
- Alta precisione: mantiene una precisione fino a ±1% indipendentemente dalla pressione di monte, dalla portata e dalle dimensioni della valvola slam-shut.
- Manutenzione in linea semplificata: il design "top entry" riduce i tempi degli interventi di manutenzione e la manodopera; le parti possono essere ispezionate e sostituite senza rimuovere il corpo dalla linea.
- Impermeabile - Il tipo OSE è resistente all'acqua fino a 3,0 m/10 piedi.
- Arresto positivo - Dopo la chiusura, la valvola di blocco resta chiusa finché il sistema non viene arrestato e la valvola non viene reimpostata manualmente. Un o-ring sul sigillo della pastiglia nella valvola fornisce un arresto a tenuta.