Dispositivo di rilascio remoto ausiliario Fisher™ serie P163A e P164
P163A/P164A close internal valves from remote points. P164B uses long cable housing. P164C offers a cable‑free option.
Le unità di rilascio remoto ausiliarie tipo P163A o P164A permettono di chiudere la valvola interna da una posizione diversa dal punto di comando principale (tipo P650 o P651). Tirando la leva di rilascio ausiliaria si fa scattare il meccanismo di rilascio dell'unità di comando principale, che produce la chiusura della valvola interna. L'unità di rilascio tipo P164B è destinata principalmente alle valvole ESV tipo N550/N551 che utilizzano l'alloggiamento con cavo da 15 m (50 piedi). Tipo P164C - è disponibile anche un'unità di rilascio remoto ausiliaria senza cavo.
Caratteristiche principali
- Possibilità di installazione con staffe di montaggio di spessore fino a 9,5 mm (3/8")
- Elemento fusibile di rilascio
Prodotti correlati