Fallback image
Product Image

Meccanismi di blocco e rilascio remoto Fisher™ serie P313-P340

Ad eccezione delle versioni flangiate da 3 pollici / DN 80, tutte le valvole interne a marchio Fisher possono essere equipaggiate con un meccanismo manuale di blocco e rilascio remoto. Quando la leva di azionamento della valvola interna viene spostata manualmente in posizione di apertura, essa può essere bloccata in posizione aperta. La leva può quindi essere rilasciata da remoto in modo che la valvola interna si chiuda. Un elemento fusibile integrato nel meccanismo di blocco e rilascio si fonde se esposto al fuoco, permettendo così alla leva di azionamento di tornare in posizione di chiusura.

Caratteristiche principali

  • Elemento fusibile integrato per protezione termica
  • Semplicità di installazione sul campo