Fallback image
Product Image

Attuatori Fisher™ serie P600 per valvole interne

Tutte le valvole interne Fisher a flangia singola e doppia da 3 e 4 pollici, e con connessione filettata da 1-1/4, 2 e 3 pollici NPT possono essere equipaggiate con un attuatore pneumatico per l’apertura e la chiusura delle valvole stesse in remoto. L'uso di attuatori pneumatici permette di associare l'apertura e la chiusura della valvola interna al freno pneumatico del mezzo di trasporto o del bobtail. Gli attuatori pneumatici offrono inoltre una soluzione pratica per azionare in remoto le valvole interne su serbatoi di stoccaggio fissi in stabilimenti per rinfuse.

Caratteristiche principali

  • Offre un modo pratico di azionare in remoto le valvole interne su serbatoi di stoccaggio stazionari in stabilimenti per rinfuse
  • La pressione di alimentazione del cilindro può essere fornita oltre che dall'aria anche da azoto o anidride carbonica
  • Azionamento termico: tappo fusibile da 1/4 di pollice NPT installato nella porta centrale del coperchio attuatore
  • Meccanismo di ritorno: solo molla, non è richiesta aria