Fallback image
Product Image

Attuatori rotativi Fisher™ serie P700

Tutte le valvole interne Fisher possono essere equipaggiate con un attuatore rotativo per l’apertura e la chiusura delle valvole stesse in remoto. Gli attuatori presentano una struttura robusta, sono semplici da installare e offrono prestazioni affidabili. Sono progettati per impedire una corsa eccessiva della valvola e garantire un funzionamento efficiente. Queste caratteristiche riducono al minimo il consumo d'aria aumentando, al contempo, la portata e la durata utile prevista.

Caratteristiche principali

  • Possibilità di associare l'apertura e la chiusura della valvola interna al freno pneumatico del mezzo di trasporto o del bobtail.
  • Soluzione pratica per azionare in remoto una serie di valvole interne su serbatoi di stoccaggio stazionari in stabilimenti per rinfuse
  • Elemento fusibile per la chiusura automatica della valvola in caso di incendio
  • La struttura a pignone e cremagliera elimina l'usura da carico laterale favorendo una durata di servizio più lunga
  • Progettato per consentire alle valvole interne Fisher di operare sull'intera corsa senza superare i limiti di fine corsa
  • Staffe e bulloneria di montaggio in acciaio inossidabile