Fallback image
Product Image

Fisher™ - Sistema di diagnostica della valvola QUIKLOOK 3-FS con software FlowScanner™

I servizi di test Emerson e Teledyne hanno collaborato per offrire il sistema di diagnostica della valvola QUIKLOOK 3-FS con il software FlowScanner di Fisher. Si tratta di un sistema integrato per testare le valvole pneumatiche (AOV) e le valvole motorizzate della struttura nucleare; è affidabile, preciso, facile da usare, rapido e fornisce dati di analisi facilmente interpretabili. Consente di ridurre in modo significativo i tempi di test dall'installazione alla fine e permette di gestire e supportare la riduzione dei costi di conformità in termini di test, sicurezza ed efficienza.

Caratteristiche principali

  • Permette tempi di test più rapidi dall'inizio alla fine con importazione dell'impostazione del test automatica, menu a tendina, suggerimenti popup e cavi codificati con colori per un numero inferiore di rielaborazioni e riduzione dell'errore umano.
  • Consente la gestione in remoto del sistema di acquisizione dei dati da un'area a dose minima e temperatura inferiore per maggiori comfort e sicurezza per l'operatore del test.
  • Le azioni correttive consigliate sono disponibili in presenza di una valvola con un problema di margine.
  • I dispositivi di connessione rapida consentono un collegamento più rapido alla valvola tramite un movimento per collegare i trasduttori della corsa che utilizzano la tecnologia plug-and-play.
  • L'interfaccia diretta con il software di margine consente l'importazione diretta dei risultati dei test, in modo che i margini possano essere calcolati più velocemente, risparmiando tempo.
  • La migliore accuratezza della misura con i sensori delle valvole consente di ottenere margini più elevati, più reali e più valvole idonee.
  • La visualizzazione dei dati in tempo reale consente di interrompere un test con dati errati, quindi non viene sprecato tempo nel concludere un test non corretto.
  • La piattaforma comune per i test per AOV e MOV sfrutta pienamente i vantaggi del software FlowScanner sulle AOV e del software QUIKLOOK sulle MOV.