Regolatore per gruppi manifold a commutazione tipo R130 Fisher™
R130 uses two 67C regulators with a gauge indicator. It delivers 45 psig supply and 30 psig reserve.
I gruppi manifold a commutazione tipo R130 includono due regolatori tipo 67C ed un misuratore di pressione speciale da 0 a 4,1 bar / da 0 a 60 psig; il tipo R130-20 eroga una pressione di uscita di alimentazione da 3,1 bar / 45 psig e di riserva da 2,1 bar / 30 psig. Il misuratore, che funge da indicatore di commutazione, è verniciato di rosso in corrispondenza dei valori da 0 a 2,4 bar / da 0 a 35 psig. Se l'indicatore si trova nel campo di pressione da 0 a 2,4 bar / da 0 a 35 psig, il manifold commuta dal cilindro di alimentazione a quello di riserva.
Caratteristiche principali
- Compatto
- Alta stabilità
Prodotti correlati