Fallback image
Product Image

Regolatori di secondo stadio serie R222 Fisher™

La serie R222 è certificata da Underwriters Laboratories (UL) e progettata per i sistemi a GPL a due stadi. L'unità è progettata per ridurre la pressione di uscita da un regolatore di primo stadio (in genere da 0,69 bar / 10 psig) ad una pressione di uscita di 27 mbar / 11 in. w.c. Le dimensioni compatte lo rendono ideale per applicazioni in spazi ristretti. Nella configurazione standard lo sfiato con aletta di gocciolamento schermato è orientato verso l'ingresso. I regolatori di secondo stadio sono di colore verde palma per una facile identificazione.

Caratteristiche principali

  • Precisione migliorata
  • Prestazioni di limitazione superiori
  • Materiali resistenti alla corrosione
  • Schermatura di ingresso
  • Porte di test per agevolare i controlli del sistema
  • Drenaggio positivo
  • Sostituzione consigliata dopo 20 anni
  • Certificazione UL