Fallback image
Product Image

Regolatore di primo stadio tipo R222H Fisher™

Rispetto ai tradizionali regolatori compatti il regolatore di primo stadio tipo R222H Fisher utilizza portate più elevate del 65% ed ha un ingombro ridotto del 40%, ideale per serbatoi sotterranei od in caso di spazio limitato per la cupola. È certificato da Underwriters Laboratories (UL) per sistemi a GPL. Viene fornito con diverse connessioni, campi di lavoro della molla regolabili e materiali resistenti alla corrosione. È testato a -40 °C / -40 °F.

Caratteristiche principali

  • Sostituzione consigliata dopo 20 anni
  • Misuratore con tappi su ingresso/uscita per agevolare i controlli del sistema
  • Profilo compatto con prestazioni equivalenti al modello di dimensioni standard
  • Semplice installazione
  • Eccellente protezione da sovrapressione
  • Resistente alla corrosione
  • Stabilità migliorata con pressioni di ingresso a portata più elevata
  • Componenti interni in acciaio inossidabile