Fallback image
Product Image

Regolatore a due stadi integrale tipo R232A Fisher™

Il regolatore R232A è certificato da Underwriters Laboratories (UL) e progettato per i sistemi a GPL. L'unità riduce la pressione del serbatoio ad un valore di uscita di 11 in. colonna d'acqua mediante un sistema a due stadi integrale. Progettato per installazioni con piccoli carichi in ambienti domestici. Le dimensioni compatte lo rendono ideale per applicazioni in spazi ristretti. Lo sfiato schermato con aletta di gocciolamento del primo stadio è orientato verso il basso, mentre lo sfiato del secondo stadio è orientato di serie verso l'uscita.

Caratteristiche principali

  • Sostituzione consigliata dopo 20 anni
  • Misuratore con tappi su ingresso/uscita per agevolare i controlli del sistema
  • Regolazione migliorata
  • Semplice installazione
  • Eccellente protezione da sovrapressione
  • Resistente alla corrosione
  • Custodia per molla di drenaggio positiva
  • Durata