Fallback image
Product Image

Regolatore a riduzione di pressione Fisher™ tipo R622

I regolatori caricati a molla ad azionamento diretto R622 offrono un controllo conveniente della riduzione della pressione in una serie di applicazioni residenziali, commerciali e industriali. Questi regolatori possono essere usati con gas di petrolio naturale, prodotto o liquefatto e hanno le stesse capacità di pressione in ingresso e in uscita.

Caratteristiche principali

  • Design compatto
  • Alta capacità
  • Schermo di ingresso protettivo
  • Valvola di sfioro interna
  • Peso ridotto
  • Rubinetti del manometro di ingresso e di uscita