Regolatori di secondo livello Fisher™ R622, R642 e R652 - GPL
I regolatori di secondo livello serie R600 sono progettati secondo i requisiti della certificazione UL per ridurre la pressione in uscita da un regolatore di primo livello nelle installazioni domestiche. Il modello R622 è progettato per le applicazioni domestiche a due livelli con fino a 1.400-000 BTU all'ora / 15,8 SCMH. Il modello R622 contiene una valvola limitatrice ad alte prestazioni e un grande sfiato schermato da 3/4" per limitare la pressione a valle a meno di 2 psig / 0,14 bar in una situazione di sovrapressione. I modelli R642 e R652 sono progettati con corpo angolare e montaggio posteriore.
Caratteristiche principali
- Precisione migliorata
- Prestazioni di limitazione superiori
- Materiali resistenti alla corrosione
- Schermatura di ingresso
- Porte di test per agevolare i controlli del sistema
- Drenaggio positivo
- Sostituzione consigliata dopo 20 anni
- Certificazione UL
Prodotti correlati