Regolatori di servizio a 2 PSI tipo R622E ed R652E Fisher™
I regolatori a 2 PSI tipo R622E ed R652E sono certificati da Underwriters Laboratories (UL) e progettati per i sistemi a GPL a 2 PSI. Sono installati a valle su un regolatore di primo stadio e riducono la pressione di ingresso di 0,69 / 10 psig ad una pressione di uscita nominale di 0,14 bar / 2 psig. I regolatori a 2 PSI sono progettati per applicazioni domestiche che erogano GPL a 0,14 bar / 2 psig ad un regolatore di linea collocato all'interno dell'edificio. Queste unità sono provviste di tappi di chiusura bianchi per una facile identificazione.
Caratteristiche principali
- Precisione migliorata
- Prestazioni di limitazione superiori
- Materiali resistenti alla corrosione
- Schermatura di ingresso
- Porte di test per agevolare i controlli del sistema
- Drenaggio positivo
- Sostituzione consigliata dopo 20 anni
- Certificazione UL
Prodotti correlati