Fallback image
Product Image

Regolatori di primo stadio tipo R622H Fisher™

Il regolatore tipo R622H è certificato da Underwriters Laboratories (UL) e progettato per i sistemi a GPL a due stadi. Queste unità riducono la pressione del serbatoio a 0,69 bar / 10 psig.

Caratteristiche principali

  • Sostituzione consigliata dopo 20 anni
  • Misuratore con tappi su ingresso/uscita per agevolare i controlli del sistema
  • Regolazione migliorata
  • Semplice installazione
  • Eccellente protezione da sovrapressione
  • Resistente alla corrosione
  • Custodia per molla di drenaggio positiva
  • Durata