Regolatore a due stadi integrale tipo R632A Fisher™
Il regolatore tipo R632A è certificato da Underwriters Laboratories (UL) e progettato per i sistemi a GPL a due stadi. L'unità riduce la pressione del serbatoio ad un valore di uscita di 27,4 mbar / 11 in. colonna d'acqua mediante un sistema a due stadi integrale. Lo sfiato schermato con aletta di gocciolamento del primo stadio è orientato verso il basso, mentre lo sfiato del secondo stadio è orientato di serie verso l'uscita.
Caratteristiche principali
- Sostituzione consigliata dopo 20 anni
- Misuratore con tappi su ingresso/uscita per agevolare i controlli del sistema
- Regolazione migliorata
- Semplice installazione
- Eccellente protezione da sovrapressione
- Resistente alla corrosione
- Custodia per molla di drenaggio positiva
- Durata
Prodotti correlati