Regolatore di servizio integrale a due psig tipo R632E Fisher™
Il regolatore tipo R632E è certificato da Underwriters Laboratories (UL) e progettato per i sistemi a GPL di servizio a due psig. L'unità riduce la pressione del serbatoio ad un valore di uscita di 0,14 bar / 2 psig mediante un sistema di servizio integrale a due psig. Lo sfiato schermato con aletta di gocciolamento del primo stadio è orientato verso il basso, mentre lo sfiato del secondo stadio è orientato di serie verso l'uscita.
Caratteristiche principali
- Sostituzione consigliata dopo 20 anni
- Misuratore con tappi su ingresso/uscita per agevolare i controlli del sistema
- Regolazione migliorata
- Semplice installazione
- Eccellente protezione da sovrapressione
- Resistente alla corrosione
- Custodia per molla di drenaggio positiva
- Durata
Prodotti correlati