Fallback image
Product Image

Riscaldatore pilota elettrico Fisher™ tipo RPE

Il riscaldatore tipo RPE si utilizza per il riscaldamento dei gas di alimentazione della pressione che riduce il pilota del regolatore. Il tipo RPE evita gli inconvenienti causati dal congelamento che si verificano durante notevoli cadute di pressione. Sono disponibili due versioni del tipo RPE.

Caratteristiche principali

  • Robusto
  • Ampia gamma di utilizzo
  • Protezione in caso di elevata sovrapressione